UU003711254
BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques Taille 0 ECAM Connect 4 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | UU003711254 |
| Méthodes d'installation | aérien, Regard |
| Marque | BPEO |
| Environnement | Extérieur |
| Type de montage | Installation sur poteau, Installation aérienne, Montage mural |
| Type de produit | Preconnected Closure |
| Ramification | Oui |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | IP68, IK09 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 65 °C |
Conception
| Stockage de fibres | Installé / Installée |
| Forme du boîtier | Dôme |
| Type de fermeture | Épissure bout à bout |
| Type de câble drop | ECAM Connect Drop Rond ou Pixian |
| Capacité en fibre | 48 |
| Type de fibre | Rayon de courbure standard G652D |
| Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SC | 12 |
| Type de câble d'entrée | ECAM (Entrée de Câble Mécanique) |
| Diamètre du câble principal | 6-18 mm |
| Nombre de ports ovales du câble principal | 1 |
| Nombre maximum de plateaux | 4 |
| Capacité d'épissure de fibre maximale | 0 |
| Nombre maximum de plateaux (SC) | 4 |
| Nombre d'entrées de câbles | 5 |
| Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur | 5 |
| Nombre de ports - coupé | 1 |
| Nombre de cassettes d'épissure préremplies | 1 |
| Classe de pigtail | Grade B |
| Type de scellage | Rubber Gasket |
| Capacité de cassette d'épissure monofibre | 12 - 12 |
| Valve d'essai | Inclus |
| Plateaux préinstallés | 1 |
| Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 4 |
| Nombre de pigtails | 4 |
| Type d'adaptateur | SC APC |
Informations pour commander
| Contenu du colis | BPEO Closure with ECAM Connect preconnectorized ports + pigtails + trays. ECAM Connect converters and cable entries ECAM must be ordered seperately. |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Largeur du colis | 240 mm |
Organisateur de fibres (rampe ou plat)
Permet la gestion des fibres et des tubes, support technique de la gestion des fibres individuelles
Ouverture et fermeture sans outil
Installation rapide et facile
Utilisation de l'ECAM : module d'assemblage de câbles externe
Ajout facile et rapide de câbles en boucle et de câbles de dérivation, sans perturber la fibre déjà installée et en protégeant l'organisateur de fibre contre tout débris
Joint d'étanchéité intégré
Assure l'étanchéité et reste fonctionnel même après plusieurs ouvertures/fermetures
Design IP68
Fiable et étanche, avec une valve intégrée pour un test rapide sur site
Il n'y a aucune demande d'outil spécial pour l'ouverture et la fermeture
Rapide et facile, économie de main-d'œuvre enregistrée/sauvée