text.skipToContent text.skipToNavigation

UU004973481

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  Point de distribution de câbles de taille 1,5 pouvant accueillir jusqu'à 13 câbles de dérivation et deux câbles de branchement. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit UU004973481
Méthodes d'installation aérien,  Regard 
Marque BPEO
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Installation aérienne,  Montage mural 
Type de produit Boîtier de protection d'épissures
Ramification Oui
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Stockage de fibres Installé / Installée
Forme du boîtier Boitier Dôme compact
Type de fermeture Épissure bout à bout
Type de câble drop SST plat ou rond
Capacité en fibre 0
Type de fibre Rayon de courbure standard G652D
Type de câble d'entrée ECAM (Entrée de Câble Mécanique)
Diamètre du câble principal 6-18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Nombre maximum de plateaux 12
Capacité d'épissure de fibre maximale 288
Nombre d'entrées de câbles 15
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 15
Nombre de ports - coupé 1
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 0
Classe de pigtail Pas de Pigtail
Type de scellage Rubber Gasket
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  -  24   
Valve d'essai Inclus
Plateaux préinstallés 0
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 0
Nombre de pigtails 0
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem BPEO Closure with 12 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets (wall-mount or pole), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately.
Shipping Width 382 mm
Unidades por entrega 1/1

Fiber organizer (ramp or flat)

Enables fiber and tube management, supports single fiber management

Tool-less opening and closing
Quick-and-easy installation
Use of ECAM: External Cable Assembly Module
Easy and fast addition of loop and drop cables, without disrupting already installed fiber and protecting the fiber organiser of any debris
Integrated sealing gasket
Ensures water tightness and remains functional even after several open/close operations
IP68 design
Reliable and watertight with an integrated valve for flash on-site testing
No special tools required for opening and closing
Quick and easy, labor saving