UU009372267
BPEO Glasfasermuffe Größe 0, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 8 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und 1 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 4 Spleißkassetten
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | UU009372267 |
Marke | BPEO |
Anwendung | Luft- / Schachtmontage |
Einsatzgebiet | Außen |
Montageart | Mast / Wand / Tragseilmontage |
Produkttyp | Spleißmuffe |
Abzweig | Ja |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design und Testkriterien | IP68, IK09 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C - 65 °C |
Design
Bündeladerspeicher | Installiert |
Muffenform | Haube |
Muffentyp | Direkte Spleißung im Stecker |
Drop-Kabeltyp | SST flach oder rund |
Faserkapazität | 0 |
Fasertyp | Standard-Biegeradius, G652D |
Eingangskabeltyp | Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM) |
Durchmesser Hauptkabel | 4.5-18 mm |
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
Max. Kassettenanzahl | 4 |
Maximale Spleißkapazität | 48/96 |
Anzahl Kabelzugänge | 14 |
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 8 |
Portzahl - geschnitten | 1 |
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 0 |
Pigtailklasse | Kein Pigtail |
Dichtungsart | Rubber Gasket |
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 - 24 |
Testventil | Inbegriffen |
vorinstallierte Kassetten | 0 |
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 0 |
Pigtailanzahl | 0 |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | BPEO Closure with 4 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets (wall-mount or pole), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately. |
Stück pro Liefereinheit | 8/1 |
Verpackungsbreite | 240 mm |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation