Accessoire BPEO
La solution de Protection d'Epissures Optiques BPEO se compose the 4 principales familles de composants = les Contenants , les Cassettes , les Entrées de câbles ECAM et les Accessoires.
La famille Accessoires rassemble : les supports de fixation , les supports d'amarrage avant et les autres accessoires nécessaires pour travailler avec ces protections d'épissures.
Type d'accessoire
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| FQ100051447 | Accessoire BPEO, Kit de mise à la terre BPEO, quatre câbles (utilisable uniquement si le boîtier est fixé à l’aide d’une bride métallique murale/sur poteau) | |
| FQ100068342 | Accessoire BPEO, Bride en métal murale/pour poteau pour une utilisation avec des boîtiers pour fibre optique BPEO S1 et 1.5 (compatible avec kit de mise à la terre) | |
| FQ100068367 | Accessoire BPEO, Bride en métal murale/pour poteau pour une utilisation avec des boîtiers pour fibre optique BPEO S2 et 3 (compatible avec kit de mise à la terre) | |
| FQ100075909 | Accessoire BPEO, Bride en plastique murale/pour poteau pour une utilisation avec des boîtiers pour fibre optique BPEO S1 et 1.5 | |
| FQ100075917 | Accessoire BPEO, Bride en plastique murale/pour poteau pour une utilisation avec des boîtiers pour fibre optique BPEO S2 et 3 | |
| KT-PL-ECAM-CONV | Accessoire BPEO, Evolv® PushLok ECAM Koverter sur câble ROC™ Drop | |
| N211018A | Accessoire BPEO, BPEO Outil d'insertion de fibres | |
| N581250A | Accessoire BPEO, BPEO ECAM S7 Outil pour détacher l'ECAM | |
| N581251A | Accessoire BPEO, BPEO ECAM S9.5 Outil pour détacher l'ECAM | |
| N711914A | Accessoire BPEO, Support d'amarrage avant double étage pour BPEO Taille 1.5 | |
| N711916A | Accessoire BPEO, Support d'amarrage avec couverclepour BPEO Taille 2-3 | |
| N711940A | Accessoire BPEO, BPEO S1-S1.5 Gestion des excédents de câble | |
| N711952A | Accessoire BPEO, BPEO S0 Gestion des excédents de câble | |
| N711956A | Accessoire BPEO, BPEO S1 Plaque de fixation pour tubes et câbles | |
| N711961A | Accessoire BPEO, Support d'amarrage avant double étage pour BPEO Taille 1 | |
| UU004018741 | Accessoire BPEO, Bride en plastique pour poteau pour une utilisation avec des boîtiers pour fibre optique BPEO S1 et 1.5 |