text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix™ Front Access Cabinet

The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CTX-CAB-F2209NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, rail inférieur, montée
CTX-CAB-F2209NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209PGRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212NNRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212PGRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
OLM-CAB-F2206NNNAB Centrix™ Front Access Cabinet, Overlength Slack Management Single Frame, no walls, no doors, bottom channel, top bridge, interface, assembled