Ces familles de trunk existent déjà sous ces noms

Le cordon de raccordement Everon® EA Plug & Play™ Consolidation Point est une solution préconnectorisée pour les connexions de données de haute performance. Il utilise des câbles Cat.7 terminés par des connecteurs RJ45 fermés pour la protection contre la poussière à une extrémité, et un connecteur RJ45 Cat.6A STP à l'autre extrémité.
Ils contiennent également peu de matériaux combustibles. Le cordon de raccordement est préassemblé et testé, ce qui garantit une qualité constante. Il est conforme aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173. Il élimine la nécessité d'effectuer des tests Alien NEXT. Il est approuvé pour les applications d'alimentation par Ethernet jusqu'à 90W, remplissant le maximum de type 4 classe 8. Le connecteur RJ45 permet une installation sans outil dans les panneaux de brassage.
Produits
Référence du produit | Nom du produit | |
---|---|---|
CCABGB-F1086-A100-C0 | Ces familles de trunk existent déjà sous ces noms, 4 paires, AWG26/7, connecteurs KS500S, gris, 10 m | |
CCABGB-F1086-A100-CC | Ces familles de trunk existent déjà sous ces noms, 4 paires, AWG26/7, CPR Cca, connecteurs KS500S, gris, 10 m |