text.skipToContent text.skipToNavigation

Câbles MiniXtend® avec technologie Binderless* FastAccess®

Le câble Corning MiniXtend® Binderless* FastAccess®est un câble diélectrique à structure libre conçu pour des applications en microconduites avec la meilleure densité de fibres du marché.
La technologie innovante Binderless* FastAccess®facilite la manipulation du câble et réduit jusqu'à 70% du temps de préparation, tout en diminuant le risque de dommages sur lecâble, les fibres et les microtubes.
Le design du câble MiniXtend permet de diminuer jusqu'à 50% du diamètre du câble (par rapport aux câbles à structure libre/loose tube). Ceci améliore la densité de fibres pour des utilisations en conduite et permet de nouvelles applications afin de réduire jusqu'à 60% des coûts d'installation.
Ce câble utilise la fibre mono-mode Corning SMF-28® Ultra qui allie d'excellentes performances en atténuation et macrocourbure. La fibre SMF-28 Ultra répond à la recommandation ITU-T G.652.D et dépasse le standard ITU-T G.657.A1.
* La technologie brevetée Corning Binderless* FastAccess®renvoie à l'intégration d'une gaine FastAccess avec une technologie novatrice de construction des câbles qui élimine le besoin d'utiliser des renforts et des agents gonflants assurant l'étanchéité.