Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre Support DIN pour connecteur RJ45, LANscape®
L'adaptateur Everon® cuivre Datacom industriel profilé rail/chapeau est adapté à l'installation sur des rails chapeau de 35 mm.
Il fournit un ressort d'égalisation de potentiel et, grâce à sa conception modulaire, permet une configuration libre de chaque port individuel avec des modules Everon® cuivre Datacom ainsi qu'avec des modules optiques.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| WAXISE-V0103-C001 | Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre Support DIN pour connecteur RJ45, LANscape®, gris | |
| FQ100030862 | Everon® Datacom Networks - Assortiment de cuivre Support DIN pour connecteur RJ45, VOL, gris |