text.skipToContent text.skipToNavigation

AR-220606PG-ET

Armoire pour équipements actifs  2200 x 600 x 600 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, ETSI

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit AR-220606PG-ET
Type de produit Armoire
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Non
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 2200 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 600 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1