text.skipToContent text.skipToNavigation

ADAPTER-PUSHLOK-SF

Evolv® Pushlok®  Adaptateur de fibre simple

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit ADAPTER-PUSHLOK-SF
Environnement Extérieur
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Verrouillable Non
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage mural,  Montage sur socle 
Option d'épissure Non
Application FTTx 
Normes
Normes de fibre ITU-T G.652.D 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 1
Fibres par port 1
Matériau du boîtier Plastique
Polissage APC
Type de boîtier Ruggedized Outdoor
Disponibilité du verrouillage Non
Type de scellage Soudé
Conception du câble
Nombre de fibres 1
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Matériau du boîtier de l'adaptateur Plastique
Style d'adaptateur Standard
Type d'adaptateur Pushlok®
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Connector Specs
Polissage APC
Perte d’insertion, typique -0,20 dB
Type de connecteur SC APC
Couleur Boîtier Noir
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pushlok®
Couleur Boîtier Noir
Polissage APC
Matériau du boîtier Plastique
Perte d’insertion, Max. 0,4 dB
Réflectance < -65 dB
Perte d’insertion, typique -0,20 dB
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur SC APC
Couleur Boîtier Noir
Polissage APC
Matériau du boîtier Plastique
Perte d’insertion, Max. 0,4 dB
Perte d’insertion, typique -0,20 dB
Dimensions
Hauteur 28,5 mm
Largeur 28,5 mm
Profondeur 100 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 10/1
Hauteur du colis 4,5 in
Largeur du colis 2,75 in
Profondeur du colis 7 in
Replaces Pushlok™ terminal
For less dense or rural applications
Lower installation cost
Increased connection
Durability
Weather resistant and robust design
Small form factor
Optimizes space in pedestals/handholes
Low profile
Discrete ports for single fiber adaptability
Low insertion loss
Factory polished connector endfaces mate directly
Meets IP 68 ratings once fully connected
50 lb. cable pull out strength