text.skipToContent text.skipToNavigation

Unisub HD est une solution spécialement conçue pour les armoires de rue et comprend entre un et quatre tiroirs 1 U. Son angle d’ouverture à 120° facilite l’accès et la gestion. Un seul Unisub HD peut recevoir 288 ports SC ou 384 ports LC. Chaque tiroir prend en charge jusqu’à 72 ports SC or 96 ports LC.

Le support 19“ s’installe en premier lieu, avant le tiroir afin de réduire le poids et de permettre une installation à deux mains. Chaque tiroir accepte jusqu’à 12 tubes 5 mm OD (Miniflex, Bluelite) et 12 tubes 3 mm OD (Centrix) et jusqu’à 48 câbles 2,5 mm OD. Unisub HD est compatible avec notre système bien connu de cassettes. Le panneau frontal et le couvercle du dessus protègent complètement les fibres et les câbles. Une identification imprimée au laser permet de reconnaître les ports sur le panneau frontal.


Produits

Référence du produit Nom du produit
UHD-1L-4822-PBVD
UHD-1L-486C-ADPT
UHD-1L-486C-PBVD
UHD-1L-486C-PBVH Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE
UHD-1L-486C-PGBF Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, SC APC Grade B Orange
UHD-1L-486C-PGGB Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, SC APC Grade B Telcordia
UHD-1L-48B3-PBVD Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, LCASH CRM Ports, Grade B VDE
UHD-1L-7222-ADPT Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, LCDX adapteur, vert
UHD-1L-7222-PBVH Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, LC APC Grade B heat-shrink, VDE
UHD-1L-7222-PGBF
UHD-1L-7222-PGGB Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, LC APC Grade B Telcordia
UHD-1L-726C-ADPT
UHD-1L-726C-PBVH Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE
UHD-1L-726C-PGBF Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, SC APC Grade B Orange
UHD-1L-726C-PGGB Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, SC APC Grade B Telcordia
UHD-1L-96B3-ADPT Unisub HD, 1U Gauche, 96 Ports, LCDX raccord avec volet de protection, vert
UHD-1L-96B3-PBVH
UHD-1L-96B3-PGBF Unisub HD, 1U Gauche, 96 Ports, LCA fermé, Grade B Orange
UHD-1L-96B3-PGGB Unisub HD, 1U Gauche, 96 Ports, LCA fermé, Grade B Telcordia
UHD-1R-7222-PBVD Unisub HD, 1U Droite, 72 Ports, LCA crimp, Grade B VDE