text.skipToContent text.skipToNavigation

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques

Les boitiers de protection d’épissures optiques BPEO sont conçus pour protéger la fibre. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications. Disponibles dans différentes tailles, ils peuvent être déployés en aérien (poteau, façade) ou souterrain (regard, puits de raccordement). Ces boîtiers sont utilisés pour des installations fibre à domicile (FTTH) et tout type de déploiement de câble fibre optique. Facile à ouvrir et réouvrir, le mécanisme de verrouillage mécanique du dispositif de fermeture du BPEO est rapide et facile à mettre en œuvre, ne nécessitant aucun outillage spécifique. L’association du joint et du système de fermeture garantissent l’étanchéité à l’eau. Préparation externe du câble : le système ECAM a été conçu pour permettre aux câbles d’être préparés et maintenus en dehors du boîtier pour un maximum de protection.
Taille du boitier
Technologie de connexion
Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
B0-04P-D00-02A-PG04 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec la technologie Evolv Pushlok, 4 ports avec 2 plateaux d'épissures, 4 adaptateurs SC APC
B0-08P-D00-02A-PG08 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec la technologie Evolv Pushlok, 8 ports avec 2 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC
B1-08P-D00-02A-PG08 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 avec la technologie Evolv Pushlok, 8 ports avec 2 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC
BH-12P-D00-03A-PG12 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 avec la technologie Evolv Pushlok, 12 ports avec 3 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC
UU003711239 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 8 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire)
UU003711247 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 ECAM Connect 12 ports SC APC
UU003711254 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 4 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire)
UU009065556 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 2SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire)
UU009065580 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 1SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire)