text.skipToContent text.skipToNavigation

KAXCSN-00010-C001-BP

Accessoires en cuivre  Câble de décharge de tension pour connecteurs Everon® Datacom cuivre KS250 et KS500, Pack de 24

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit KAXCSN-00010-C001-BP
Environnement Intérieur
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Matériau du boîtier Aluminium et plastique
Dimensions
Poids 0,8 g
Informations pour commander
Inclus dans l’emballage Attache à glissière + décharge de tension
Poids à l'expédition 20 g
Unités par livraison 24/1