text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur non-blindé Everon® Datacom cuivre KS250U

Keystone KS250U est un connecteur RJ45 facile à assembler, qui convient pour toutes les applications et ne nécessite aucun outil spécial. Le KS250U polyvalent prend en charge les applications LAN et de centre de données avec des performances maximales et convient donc à toutes les applications actuelles telles que 1GBase-T.
L'entrée de câble à trois points et les dimensions Keystone standard permettent des installations peu encombrantes, par exemple dans un boîtier de montage en surface avec une faible profondeur d'installation, ainsi que dans un panneau de brassage à 48 ports dans seulement 1U. L'obturateur anti-poussière intégré à fermeture automatique empêche la saleté de pénétrer à tout moment dans les surfaces de contact. La prise est rétro compatible et prend en charge les connecteurs RJ11/RJ12. La conception IDC permet d'utiliser une seule prise pour accueillir des conducteurs solides à 4 paires AWG 22-26 ou des conducteurs toronnés AWG26/27 pour T568A ou T568B.
La décharge de tension est assurée par le support du boîtier de la prise ou, en option, par un clip supplémentaire utilisant un collier de serrage.
La prise est conforme à la performance des composants Cat.6 selon ISO/IEC et supporte 4PPoE selon IEEE 802.3bt.

Unités par livraison
Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
KAXVSM-00101-C001-BP Connecteur non blindé Everon® Datacom cuivre KS250S, Cat.6, Keystone, pack de 24
KAXVSM-00101-C001-B6 Connecteur non blindé Everon® Datacom cuivre KS250S, Cat.6, Keystone, pack de 6