S45254-L103-A40
Mandrin et furet de calibrage Mandrin et furet de calibrage
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Transmission
| Diaphonie d'extrémité proche (NEXT) | > 70 dB à 2,2 MHz,> 55 dB à 12 MHz,> 47 dB à 30 MHz |
| Affaiblissement de réflexion | > 49 dB à 2,2 MHz,> 36 dB à 12 MHz,> 29 dB à 30 MHz |
Dimensions
| Poids | 560 g |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
Each calibration mandrel has a metal shaft with a set of different-sized disks
enabling the radius of curvature of the ducts to be checked in accordance with operator specifications