FQ100024857
NC / STG / BRCP Système Cross-Connect- Accessoires NC / STG / BRCP Système Cross-Connect- Accessoires
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | FQ100024857 |
| Ancienne référence de produits | C242613A |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Caractéristiques mécaniques
| Convient à | NC-SP / NC-SPP / STG 2000 / RCP / BRCP-SP / BRCP-SPP |
Transmission
| NEXT (diaphonie d'extrémité proche) selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2002 et DIN EN 50173-1:2002 | 27 dB à 100 MHz, paires voisines côte à côte; 50 dB à 100 MHz, paires voisines empilées |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 10/1 |