text.skipToContent text.skipToNavigation

IA340502698

STG 2000  STG 2000

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit IA340502698
Ancienne référence de produits C252843A
Type de produit Module de déconnexion
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  90 °C   
Conception
Nombre de paires 10
Caractéristiques mécaniques
Matériel de contact Bronze, plaquage étain (Sn)
Remise en service des fils 250 re-terminaisons de 24 AWG selon Telcordia TR-NWT-001195
Gamme de fils Contacts IDC - conducteur en cuivre massif 0.4 mm to 0.8 mm / 26 AWG to 20 AWG / T-connection/double jumpering possible with different wire gauges
Caractéristiques électriques
Résistance de contact Rd 10 mΩ
Rigidité diélectrique 3000 Veff 60 Hz AC
Surtension de haute tension 3000 VDC
Telcordia TR-NWT-001195 - Testé par un tiers Oui
Transmission
Diaphonie d'extrémité proche (NEXT) > 53 dB à 30 MHz> 60 dB à 12 MHz,> 73 dB à 2,2 MHz,
Perte d'insertion (maximum) < 0,1 dB à 2,2 MHz,< 0,2 dB à 12 MHz,< 0,4 dB à 30 MHz
Affaiblissement de réflexion > 30 dB à 30 MHz> 38 dB à 12 MHz,> 50 dB à 2,2 MHz,
Innovative design—quiet front/embedded IDC contacts in plastic casing
Non-protruding contacts offer good protection and a long life cycle. May prevent accidental contact or disconnection.
Very compact mounting pitch of 0.63 in/16 mm, vertical space between block rows
Can be used in applications where density is required (overcrowded MDFs, confined spaces of remote terminals or telecom closets in MDUs)
Cable with single wire conductors from 26 AWG (0.4 mm) to 20 AWG (0.8 mm) on cable and jumper sides. Multiple re-terminations (as per Telecordia NWT 1195) T-connection possible with two wires in one slot
Corning’s straight IDC technology offers outstanding mechanical, electrical, and environmental connection performances.
Versatile mounting
Mounting on a metallic back-mount frame to affix on a wall, in an equipment rack or in enclosures
Integrated front-mount forward surge protections
Enables front-facing frame overvoltage and overcurrent protection to equipment and staff while preserving density