IA340532281
STG 2000 STG 2000
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | IA340532281 |
| Ancienne référence de produits | C252820A |
| Type de produit | Module de déconnexion avec protection |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 90 °C |
Conception
| Nombre de paires | 10 |
Caractéristiques mécaniques
| Matériel de contact | Bronze, plaquage étain (Sn) |
| Remise en service des fils | 250 re-terminaisons de 24 AWG selon Telcordia TR-NWT-001195 |
| Gamme de fils Contacts IDC - conducteur en cuivre massif | 0.4 mm to 0.8 mm / 26 AWG to 20 AWG / T-connection/double jumpering possible with different wire gauges |
Caractéristiques électriques
| Résistance de contact Rd | 10 mΩ |
| Rigidité diélectrique | 3000 Veff 60 Hz AC |
| Surtension de haute tension | 3000 VDC |
| Telcordia TR-NWT-001195 - Testé par un tiers | Oui |
Transmission
| Diaphonie d'extrémité proche (NEXT) | > 73 dB à 2,2 MHz,> 60 dB à 12 MHz,> 53 dB à 30 MHz |
| Perte d'insertion (maximum) | < 0,1 dB à 2,2 MHz,< 0,2 dB à 12 MHz,< 0,4 dB à 30 MHz |
| Affaiblissement de réflexion | > 50 dB à 2,2 MHz,> 38 dB à 12 MHz,> 30 dB à 30 MHz |
Innovative design—quiet front/embedded IDC contacts in plastic casing
Non-protruding contacts offer good protection and a long life cycle.
May prevent accidental contact or disconnection.
Very compact mounting pitch of 0.63 in/16 mm, vertical space between block rows
Can be used in applications where density is required (overcrowded
MDFs, confined spaces of remote terminals or telecom closets in MDUs)
Cable with single wire conductors from 26 AWG (0.4 mm) to 20 AWG (0.8
mm) on cable and jumper sides. Multiple re-terminations (as per Telecordia
NWT 1195) T-connection possible with two wires in one slot
Corning’s straight IDC technology offers outstanding mechanical, electrical,
and environmental connection performances.
Versatile mounting
Mounting on a metallic back-mount frame to affix on a wall, in an equipment rack or in enclosures
Integrated front-mount forward surge protections
Enables front-facing frame overvoltage and overcurrent protection to equipment and staff while preserving density