FQ100004065
STG-Accessoires STG-Accessoires
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | FQ100004065 |
| Type de produit | Porte-étiquette |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de paires | 10 |
Caractéristiques mécaniques
| Convient à | STG 2000 |
Transmission
| NEXT (diaphonie d'extrémité proche) selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2002 et DIN EN 50173-1:2002 | 27 dB à 100 MHz, paires voisines côte à côte; 50 dB à 100 MHz, paires voisines empilées |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 20/1 |