FQ100004503
STG-Accessoires STG-Accessoires
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | FQ100004503 |
| Ancienne référence de produits | C232280A |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de paires | 1250 |
Caractéristiques mécaniques
| Convient à | STG 2000 |
Dimensions
| Hauteur | 2 mm |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |