text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur non-blindé Everon® Datacom cuivre KS500U

Keystone KS500U est un connecteur RJ45 facile à assembler, qui convient pour toutes les applications et ne nécessite aucun outil spécial. Le KS500U polyvalent prend en charge les applications LAN et les centres de données avec des performances maximales et convient donc à toutes les applications actuelles telles que le 10GBase-T.
L'entrée de câble à trois points et les dimensions Keystone standard permettent des installations peu encombrantes, par exemple dans un boîtier de montage en surface avec une faible profondeur d'installation, ainsi que dans un panneau de brassage à 48 ports dans seulement 1U. L'obturateur anti-poussière intégré à fermeture automatique empêche la saleté de pénétrer dans les surfaces de contact à tout moment. La prise est rétro compatible et prend en charge les connecteurs RJ11/RJ12. La conception IDC permet d'utiliser une seule prise pour accueillir des conducteurs solides à 4 paires AWG 22-26 ou des conducteurs toronnés AWG26/27 pour T568A ou T568B.
La décharge de tension est assurée par le support du boîtier de la prise ou, en option, par un clip supplémentaire utilisant un collier de serrage.
La prise est conforme à la performance des composants Cat.6A selon ISO/IEC et supporte 4PPoE selon IEEE 802.3bt.

Unités par livraison

Products

Product Number Product Name
KAXKSM-00104-C001-B6 Connecteur non-blindé Everon® Datacom cuivre KS250S, Cat.6A, Keystone, pack de 6
KAXKSM-00104-C001-BP Connecteur non-blindé Everon® Datacom cuivre KS250S, Cat.6A, Keystone, pack de 24