text.skipToContent text.skipToNavigation

KAXHSM-00106-C001-BP

Everon® Cuivre Datacom Classe I, KS2000S  Cat. 8.1, RJ45 Keystone blindé, AWG 22-26, pack de 24

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit KAXHSM-00106-C001-BP
Protection antipoussière Oui
Catégorie 8.1
Sans halogène Oui
Bande passante 2 GHz
Normes
Non propagation de la flamme Classe UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Performance du lien de transmission Classe de canal et de liaison permanente I selon ISO/IEC 11801 (dernière édition) et EN50173 (dernière édition) jusqu'à 40 Gigabit Ethernet selon IEEE802.3bq 
Critères de conception et de test Testé et approuvé pour les applications d'alimentation électrique par câble Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90 W, type 4 classe 8 
Conformité aux standards Cat. 8.1 selon la norme CEI 60603-7-81
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclage possible, absence de métaux lourds 
Sans halogène Oui
Températures, installation -40 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Type de prise RJ45 - 8/8
Nombre de pièces 4
Matériau du boîtier Moulage sous pression
Couleur Boîtier Argent
Entrée de câble Trois entrées de câble variables (180° droit, 250° et 70°)
Conducteur de fil + diamètre d'isolation max. 1,6 mm
Diamètre du câble 9 mm
Conducteur Conducteurs solides AWG 22-26 ou conducteurs brins AWG 26 – 27
Spécifications mécaniques
Durabilité du jack RJ45 (PoE) ≥ 750 Cycles d'accouplement sous charge (52 volts, 860 mA, 90 watts) en conformité avec les paramètres techniques de transmission
Durabilité du jack RJ45 ≥ 750 cycles d'accouplement possibles, EN 186000-1, test 4.5.32
Surface de contact Tampon d'or dans la zone de contact
Reproductibilité Utilisable plusieurs fois
Diamètre de fil solide 1 mm  -  1,6 mm   
Diamètre de fils torsadés 0,36 mm  -  0,41 mm   
Spécifications électriques
Input vers output DC Resistance non équilibrée < 50 mΩ
Input vers output DC Resistance < 200 mΩ
Évaluation de la tension Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max.
Dimensions
Hauteur 19,6 mm
Largeur 14,5 mm
Profondeur 37 mm