text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Datennetzwerktechnik Klasse I, KS2000S

Die KS2000S Keystone-Buchse ist eine einfach zu montierende RJ45-Buchse für kleine bis mittelgroße Unternehmenslösungen in Gebäuden oder für Querverbindungen zwischen Switches und Servern in Rechenzentren. Die vielseitige KS2000S unterstützt sowohl LAN- als auch Rechenzentrumsanwendungen mit maximaler Leistung und eignet sich daher für alle aktuellen Anwendungen wie 40GBase-T.
Der 3-Wege-Kabeleingang und die Standard-Keystone-Abmessungen ermöglichen platzsparende Installationen, z. B. in einem 48-Port-Patchpanel in nur 1 HE. Die integrierte selbstschließende Staubschutzklappe verhindert jederzeit das Eindringen von Schmutz in die Kontaktflächen. Die Buchse ist abwärtskompatibel und unterstützt RJ11/RJ12-Steckerverbinder. Das IDC-Design ermöglicht die Verwendung einer einzigen Buchse für 4-paarige AWG 22-26 Massivleiter (Kupfer) oder AWG26/27 Litzenleiter für T568A oder T568B.
Die Zugentlastung erfolgt über den Winkel des Gehäuses oder optional über eine zusätzliche Klammer mit Kabelbinder. Die Buchse entspricht der Cat.8.1-Komponentenleistung gemäß IEC 60603-7-81, ISO/IEC11801 Ed. 2.2, EN 50173-1 und unterstützt 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt.

Unités par livraison 24-1
Conducteur AWG 22-26 Massivleiter oder AWG26 - 27 Litzenleiter
Kategorie 8

Produkte

Produktnummer Produktname
KAXHSM-00106-C001-BP Everon® Copper Datacom Class I, KS2000S, Kat. 8.1, abgeschirmter RJ45-Keystone, AWG 22-26, Pack je 24 Stück