Everon® Copper Datacom VOL Patch panel 19-inch

The Everon® Copper Datacom patch panel is universally applicable for all 19'' racks. This allows the free userspecific configuration of building and floor distributors.
The panel has a conductive front and integrated earthing or grounding points as well as two grounding lashes at the rear of the panel.
Couleur
Unité de hauteur
Nombre de ports
Matériau du boîtier
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
FQ100080610 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, 24 ports empreinte Vol, anthracite, montage rapide (Sympapatch), Premium | |
MAXCSV-02400-C001 | Solutions Cuivre Everon® Panneau RJ45 VOL, 19“ 24 ports 1U, argenté | |
MAXCSV-02401-C001 | Panneau RJ45 VOL, solutions Cuivre Everon®, 19“ 24 ports 1U, blanc | |
MAXCSV-02408-C001 | Solutions Cuivre Everon® Panneau RJ45 VOL, 19“ 24 ports 1U, noir | |
UU001622826 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1 HE, flach, 24 Ports mit 24 x E500S, silber | |
UU001622867 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1 HE, flach, 24 Ports nur UTP, schwarz | |
UU001622875 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1 HE, flach, 16 Ports VOL-Grundfläche, schwarz und 16 Ports, schwarz | |
UU001622891 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 2 HE, flach, 32 Ports, schwarz | |
UU001622909 | Encastré VOL, 2U, Panneau de brassage 19 noir | |
UU001622917 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1 HE, flach, 16 Ports VOL-Grundfläche, silber | |
UU001622966 | Encastré VOL, 1U, Panneau de brassage 19 noir | |
UU003121132 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1 HE, Kat. 3, 28 Ports, schwarz | |
UU003121140 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1 HE, Kat. 3, 56 Ports, schwarz | |
UU003121157 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1 HE, Kat. 3, 25 Ports, schwarz | |
UU003121165 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1 HE, Kat. 3, 50 Ports, schwarz |