text.skipToContent text.skipToNavigation

Support de décharge de tension EDGE8®

Lorsque l'espace dans le centre de données/Data Center est limité, Corning offre la possibilité d'effectuer une décharge de traction pour les trunks à l'extérieur du tiroir ou derrière un tiroir de faible profondeur qui peut ne pas avoir de décharge de tension intégrée.

Unités par livraison 1-1

Produits

Référence du produit Nom du produit
EDGE-CDF-RJ04-BKT Support de décharge de tension EDGE8®, CDF, pour 4 positions de clip Solutions EDGE