text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS12-6C-P00RE

CCH - Module d'épissure avec pigtails  CCH - Module d'épissure avec pigtails

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CCH-CS12-6C-P00RE
Type de produit Cassettes
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble 250 µm
Technologie Épissure par fusion
Type de montage Montage en baie,  Montage mural 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606,  Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Nombre de pigtails 12
Longueur du pigtail 2 m
Configuration du connecteur SC
Type de boîtier CCH
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, monofibre
Nombre d'adaptateurs 12
Nombre de protecteurs d'épissure 12
Conception
Type d'adaptateur SC
Connector Specs
Polissage APC
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,75 kg
Unités par livraison 1/1

Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire

Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)

Comprend tout ce qui est nécessaire pour convertir un boîtier CCH en vue d'un routage modulaire et/ou d'une épissure

Facilité de commande et d'installation sur le terrain

Capacité modulaire d'épissure

Gestion de toutes les épissures à l'intérieur du boîtier

Pigtails colorés en fibre 250 µm et panneaux adaptateurs correspondants
Facile à identifier et à préparer : 250 µm de couleur pour une épissure rapide et facile.

Cassette d'épissure préparée à l'avance

Gain de temps sur le terrain grâce à un produit prêt pour l'épissure

Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +65°C)

Utile et flexible