text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS24-B3-P00RJ

CCH - Module d'épissure avec pigtails  CCH - Module d'épissure avec pigtails

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CCH-CS24-B3-P00RJ
Type de produit Cassettes
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble 250 µm
Type d'accès Accès frontal
Technologie Épissure par fusion
Type de montage Montage mural 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606,  Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Nombre de fibres 24
Type de boîtier CCH
Nombre de cassettes par boîtier 1
Type de protecteurs d'épissure Ribbon Splice Protectors
Nombre de protecteurs d'épissure 24
Nombre de ports 24
Nombre d'adaptateurs par panel 12
Conception du câble
Nombre de fibres 24
Conception
Type d'adaptateur LC duplex
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Connector Specs
Polissage APC
Type de connecteur LC duplex
Dimensions
Hauteur 35 mm
Largeur 162 mm
Profondeur 200 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 500 g
Hauteur du colis 40 mm
Largeur du colis 200 mm
Profondeur du colis 340 mm
Unités par livraison 1/1

Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire

Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)

Comprend tout ce qui est nécessaire pour convertir un boîtier CCH en vue d'un routage modulaire et/ou d'une épissure

Facilité de commande et d'installation sur le terrain

Capacité modulaire d'épissure

Gestion de toutes les épissures à l'intérieur du boîtier

Pigtails colorés en fibre 250 µm et panneaux adaptateurs correspondants
Facile à identifier et à préparer : 250 µm de couleur pour une épissure rapide et facile.

Cassette d'épissure préparée à l'avance

Gain de temps sur le terrain grâce à un produit prêt pour l'épissure

Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +65°C)

Utile et flexible