text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS36-AF-P00RJ

CCH - Module d'épissure avec pigtails  CCH - Module d'épissure avec pigtails

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CCH-CS36-AF-P00RJ
Type de produit Matériel montable en baie
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble Ruban
Type d'accès Accès frontal
Technologie Épissure par fusion
Type de montage Montage mural 
Application Réseaux d'entreprise,  Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606,  Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Nombre de fibres 36
Configuration du connecteur LC duplex
Polissage APC
Type de boîtier CCH
Type de panneau ou de module CCH
Type de protecteurs d'épissure Ribbon Splice Protectors
Nombre de protecteurs d'épissure 3
Nombre de ports 36
Conception
Adaptateur avec volet Oui
Type d'adaptateur LC duplex
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Dimensions
Hauteur 35 mm
Largeur 163 mm
Profondeur 200 mm
Informations pour commander
Hauteur du colis 50 mm
Largeur du colis 200 mm
Profondeur du colis 362 mm
Unités par livraison 1/1

Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire

Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)

Comprend tout ce qui est nécessaire pour convertir un boîtier CCH en vue d'un routage modulaire et/ou d'une épissure

Facilité de commande et d'installation sur le terrain

Capacité modulaire d'épissure

Gestion de toutes les épissures à l'intérieur du boîtier

Pigtails colorés en fibre 250 µm et panneaux adaptateurs correspondants
Facile à identifier et à préparer : 250 µm de couleur pour une épissure rapide et facile.

Cassette d'épissure préparée à l'avance

Gain de temps sur le terrain grâce à un produit prêt pour l'épissure

Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +65°C)

Utile et flexible