BXMSAA14B3PGGB01400V00C03
BAT (MAX) - Boitier (M) 3UH 14FO (4FO/UH)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | BXMSAA14B3PGGB01400V00C03 |
Convient à | Fibres dénudées 250 µm |
Verrouillable | yes, with screw |
Conception
Matériau du boîtier | PC ABS |
Nombre de pigtails | 14 |
Nombre de cassettes d'épissure | 3 |
Type de connecteur (avant) | LC APC duplex |
Type de pigtail | Code couleur DIN VDE |
Nombre d'adaptateurs | 7 |
Dimensions
Hauteur | 300 mm |
Largeur | 240 mm |
Profondeur | 80 mm |
Poids | 1 kg |
Informations pour commander
Contenu du colis | Mounting kit 4 screws and 4 dowels |
Poids à l'expédition | 1,4 kg |
Disponible en quatre tailles (S, M, L et XL)
Montage encastré pour garantir un accès maximal
Entrées bas pour microconduits ou câbles jusqu'à 12 mm
Décharge de tension pour câble à dérivation Distribution intérieure jusqu'à 8 mm
Nombre d'épissures optimisé pour les protections pour épissure criissure (mécanique)
Option d'épissures, de raccords et d'épisseurs
Support d'adaptateurs extractible pour permettre l'accès au nettoyage