BXSSAA06B3PGGB00600V00C02
BAT (MAX) - Boitier (S) 1UH 6FO (4FO/UH)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | BXSSAA06B3PGGB00600V00C02 |
| Convient à | Fibres dénudées 250 µm |
| Type de produit | Terminaux |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Matériau du boîtier | PC ABS |
| Nombre de pigtails | 6 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 2 |
| Type de connecteur (avant) | LC APC duplex |
| Type de pigtail | Code couleur DIN VDE |
| Nombre d'adaptateurs | 3 |
| position de verrouillage | Face avant |
| Lock Type | Phillips Head Screw |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Gris |
Dimensions
| Hauteur | 250 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Poids | 0,7 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Mounting kit 4 screws and 4 dowels |
| Poids à l'expédition | 0,9 kg |
Disponible en quatre tailles (S, M, L et XL)
Montage encastré pour garantir un accès maximal
Entrées bas pour microconduits ou câbles jusqu'à 12 mm
Décharge de tension pour câble à dérivation Distribution intérieure jusqu'à 8 mm
Nombre d'épissures optimisé pour les protections pour épissure criissure (mécanique)
Option d'épissures, de raccords et d'épisseurs
Support d'adaptateurs extractible pour permettre l'accès au nettoyage