text.skipToContent text.skipToNavigation

BXSSAA10B3PGGB01000V00C02

BAT (MAX) - Boitier  (S) 2UH 10FO (4FO/UH)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit BXSSAA10B3PGGB01000V00C02
Convient à Fibres dénudées 250 µm
Type de produit Terminaux
Conception
Verrouillable Oui
Matériau du boîtier PC ABS
Nombre de pigtails 10
Nombre de cassettes d'épissure 2
Type de connecteur (avant) LC APC duplex
Type de pigtail Code couleur DIN VDE
Nombre d'adaptateurs 5
position de verrouillage Face avant
Lock Type Phillips Head Screw
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Gris
Dimensions
Hauteur 250 mm
Largeur 200 mm
Profondeur 50 mm
Poids 0,7 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Mounting kit 4 screws and 4 dowels
Poids à l'expédition 0,9 kg
Disponible en quatre tailles (S, M, L et XL)

Montage encastré pour garantir un accès maximal

Entrées bas pour microconduits ou câbles jusqu'à 12 mm

Décharge de tension pour câble à dérivation Distribution intérieure jusqu'à 8 mm

Nombre d'épissures optimisé pour les protections pour épissure criissure (mécanique)

Option d'épissures, de raccords et d'épisseurs

Support d'adaptateurs extractible pour permettre l'accès au nettoyage