text.skipToContent text.skipToNavigation

BATSSAA06B3PGGB00600V00C

BAT - Boitier  BAT(S) 3 raccords duplex LC APC / 6 pigtails LC APC

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit BATSSAA06B3PGGB00600V00C
Convient à Fibres dénudées 250 µm et 900 µm
Type de produit Boîtiers
Conception
Verrouillable Oui
Matériau du boîtier PC ABS
Nombre de pigtails 6
Type de connecteur (avant) LC duplex
Type de pigtail Code couleur DIN VDE
Nombre d'adaptateurs 3
position de verrouillage Face avant
Lock Type Vis à tête Phillips
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Gris
Dimensions
Hauteur 250 mm
Largeur 200 mm
Profondeur 50 mm
Informations pour commander
Contenu du colis Mounting kit 4 screws and 4 dowels

Peut être verrouillé avec un verrou ou une vis (M4)

Plastique FRNC

Couleur blanche ou grise

Couvercle entièrement amovible

Clip pour ranger les documents

Montage encastré pour une liberté d'accès maximale

Décharge de tension pour les câbles jusqu'à 12 mm de diamètre

Modulaire, configurable et extensible

Canal intégré pour réduire le temps d'installation