Équipement EDGE™
Les tiroirs EDGE™ sont des solutions de fibre optique préconnectorisée à haute densité. Ils offrent une densité de connecteurs à la pointe de l'industrie et un accès facile à manipuler, sans outil pour permettre des déplacements, des ajouts et des changements (MAC) plus rapides. Les unités peuvent être configurées pour accueillir 96, 144, 288 ou 576 fibres. Les coffrets EDGE peuvent être montés en rack ou en armoire et sont idéaux pour les centres de données, les applications de réseau local (LAN) et de réseau de stockage (SAN), ainsi que les réseaux d'entreprise.
Nombre de modules
Nombre de tiroirs
Capacité de fibre
Unité de hauteur
Você também pode estar interessado em
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDGE-01U | Équipement EDGE™ | |
| EDGE-01U-SP | Gabinete EDGE™, 1 unité de rack, gris, pour 12 modules EDGE ou cassettes | |
| EDGE-02U | Équipement EDGE™ | |
| EDGE-04U | Gabinete EDGE™, 4 unités de rack, gris, pour 48 modules EDGE ou cassettes. |