Terminaux non préterminés Evolv® avec Pushlok® multifibre

Corning a maîtrisé l'ingénierie de la solution FTTx optimale pour les opérateurs de réseau en supprimant les obstacles liés à une infrastructure coûteuse et exigeante en main-d'œuvre, en réduisant le coût total de possession et en augmentant considérablement la vitesse d'exécution afin de capitaliser sur un retour sur investissement accéléré. Avec la technologie Pushlok® de Corning, qui a fait ses preuves sur le terrain, l'installation des réseaux est aussi simple qu'un clic. Cliquez. Connectez. La dernière avancée est le connecteur multifibre Pushlok, une option à 12 fibres dans le même format compact que la fibre unique. Les terminaux Evolv® qui exploitent les ports et connecteurs multifibres Pushlok répondent à toute une série de défis logistiques et environnementaux en augmentant la vitesse de remédiation et en réduisant les coûts liés aux travaux de réparation. Si des composants sont endommagés, les personnes physiques individuelles peuvent être remplacées, ce qui réduit le temps d'indisponibilité du réseau. De plus, ces mêmes composants peuvent être utilisés avec nos systèmes de distribution FlexNAP sans qu'il soit nécessaire de dupliquer les pièces en stock pour différents cas d'utilisation.
Le connecteur Multifibre Pushlok, le système FlexNAP et le terminal intégré Multifibre Drop Cable ont été soigneusement conçus pour répondre à un large éventail de besoins de déploiement. Que votre conception nécessite la prise en charge d'architectures enterrées, en conduit, aériennes ou autoportantes, ces terminaux s'adaptent à toutes les conditions. De plus, leur format plus petit permet de réduire les coûts d'infrastructure en utilisant des conduits, des regards et des supports sur pied plus petits.