text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-UM24-04-89G

Module universel Plug & Play™, LC  24 FO, LC Duplex vers MTP® avec obturateur, OS2

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit CCH-UM24-04-89G
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 24
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Noir
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier CCH
Couleur Noir
Nombre d'adaptateurs par panel 12
Conception du câble
Polarité Universel
Optical Specification - Hardware
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Perte d'insertion 1,25 dB

Modules de Connecteurs

Permettre la modularité des fibres tout en offrant une capacité de charge à l'avant ou à l'arrière

Modules volets

Créer une utilisation à une main tout en éliminant la nécessité de garder des bouchons anti-poussière (verb)

Composants câblés universels

provide a simple migration path between 2-fibre and parallel optic applications

Composants standards et à faible perte

Provide means of meeting increasingly stringent network performance requirements