CCH-UM24-05-93T
Module universel Plug & Play™, LC Faible perte, 24 FO, LC Duplex vers MTP® avec obturateur, OM3
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | CCH-UM24-05-93T |
Code EAN | 4056418304069 |
Type de produit | Panneaux et Modules |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) |
Application | Data center LAN/SAN |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 24 |
Type de connecteur (arrière) | MTP® |
Couleur de l'adaptateur arrière | Turquoise |
Couleur de l'adaptateur avant | Turquoise |
Type de connecteur (avant) | LC avec volet anti-poussière intégré |
Type de boîtier | CCH |
Couleur | Noir |
Nombre d'adaptateurs par panel | 12 |
Conception du câble
Nombre de fibres | 24 |
Optical Specification - Hardware
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) |
Perte d'insertion | 0.5 dB |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
Modules de Connecteurs
Permettre la modularité des fibres tout en offrant une capacité de charge à l'avant ou à l'arrière
Modules volets
Créer une utilisation à une main tout en éliminant la nécessité de garder des bouchons anti-poussière (verb)
Composants câblés universels
provide a simple migration path between 2-fibre and parallel optic applications
Composants standards et à faible perte
Provide means of meeting increasingly stringent network performance requirements