Plaque murale à profil bas
Le système de plaques murales à profil bas et de cordons de raccordement SC à obturateur est conçu pour une installation intuitive entre la plaque murale à fibre optique et le terminal de réseau optique (ONT) dans le cadre d'un déploiement FTTH. Le profil bas et l'esthétique de la plaque murale à profil bas lui confèrent un aspect idéal et épuré pour pratiquement toutes les surfaces murales à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison individuelle.