text.skipToContent text.skipToNavigation

OTO10080-02BSPGGBVCP

Prise murale OTO10080  2 F, adaptateur duplex LC APC avec volet anti-poussière intégré et pigtails (VDE), sertissage - VDE

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit OTO10080-02BSPGGBVCP
Type de produit Prises Standard
Type d'accès Accès frontal fixe
Type de montage Montage mural 
Application Câbles préconnectorisés 
Code couleur Standard DIN VDE
Méthodes d'installation épissure 
Normes
Normes de fibre ITU-T G.657.A1,  ITU-T G.657.A2,  ITU-T G.657.B3 
Comportement au Feu Cca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 2
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires 1
Entrée de câble De derrière, de haut et de bas
Orientation des ports de la plaque murale Droit
Nombre d'adaptateurs 1
Nombre de ports 2
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Blanc
Matériau du boîtier de l'adaptateur Plastique
Adaptateur détrompé Non
Type d'adaptateur LC APC duplex
Couleur de l'adaptateur avant Green
Optical Specification - Hardware
Réflectance du pigtail 65 dB
Dimensions
Hauteur 100 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 22 mm
Poids 0,1 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Contenu du colis Mounting Kit included
Poids à l'expédition 9,6 kg
Unités par livraison 96/1

Fournir une interface entre le réseau fibre optique et le terminal de réseau optique du client (ONT)

Jusqu'à trois entrées de câbles par le bas, le haut ou l'arrière de la prise

La préparation des câbles s'effectue à l'extérieur de la prise (des éléments de décharge de tension sont intégrés dans la partie inférieure de la prise)

Options pré-connectées disponibles pour une installation rapide chez le client