text.skipToContent text.skipToNavigation

P10080-046SCCWYT10

Prise murale OTO10080  Préconnectorisé avec câble 4 F, adaptateur SC APC avec volet, thermorétractable, 10 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit P10080-046SCCWYT10
Type de produit Prises préconnectorisées
Type d'accès Accès frontal fixe
Type de montage Montage mural 
Application Câbles préconnectorisés 
Méthodes d'installation épissure 
Normes
Normes de fibre ITU-T G.657.A1 
Comportement au Feu Cca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 4
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires 0
Entrée de câble Du bas
Orientation des ports de la plaque murale Droit
Nombre d'adaptateurs 4
Nombre de ports 4
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Blanc
Matériau du boîtier de l'adaptateur Plastique
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Oui
Type d'adaptateur SC APC
Couleur de l'adaptateur avant Green
Connector Specs
Polissage APC
Type de connecteur SC
Dimensions
Hauteur 100 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 30 mm
Poids 0,196 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Contenu du colis Mounting Kit included
Hauteur du colis 70 mm
Largeur du colis 265 mm
Profondeur du colis 250 mm
Unités par livraison 64/1

Fournir une interface entre le réseau fibre optique et le terminal de réseau optique du client (ONT)

Jusqu'à trois entrées de câbles par le bas, le haut ou l'arrière de la prise

La préparation des câbles s'effectue à l'extérieur de la prise (des éléments de décharge de tension sont intégrés dans la partie inférieure de la prise)

Options pré-connectées disponibles pour une installation rapide chez le client