P10080-04BSBFWNV20
Prise murale OTO10080 Préconnectorisé avec câble 4 F, adaptateur LC APC duplex avec volet, thermorétractable, 20 m
Spécifications générales
| Référence du produit | P10080-04BSBFWNV20 |
| Type de produit | Prises préconnectorisées |
| Type d'accès | Accès frontal fixe |
| Type de montage | Montage mural |
| Application | Câbles préconnectorisés |
| Code couleur Standard | DIN VDE |
| Méthodes d'installation | épissure |
Normes
| Normes de fibre | ITU-T G.657.A2 |
| Comportement au Feu | B2ca |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 4 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires | 0 |
| Entrée de câble | Du bas |
| Couleur | Blanc |
| Orientation des ports de la plaque murale | Droit |
| Nombre d'adaptateurs | 2 |
| Nombre de ports | 4 |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Vert |
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Plastique |
| Adaptateur détrompé | Non |
| Adaptateur avec volet | Oui |
| Type d'adaptateur | LC APC Duplex Shuttered |
Connector Specs
| Polissage | APC |
| Type de connecteur | LC |
Dimensions
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Poids | 0 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Contenu du colis | Mounting Kit included |
| Hauteur du colis | 70 mm |
| Largeur du colis | 265 mm |
| Profondeur du colis | 250 mm |
| Unités par livraison | 64/1 |
Fournir une interface entre le réseau fibre optique et le terminal de réseau optique du client (ONT)
Jusqu'à trois entrées de câbles par le bas, le haut ou l'arrière de la prise
La préparation des câbles s'effectue à l'extérieur de la prise (des éléments de décharge de tension sont intégrés dans la partie inférieure de la prise)
Options pré-connectées disponibles pour une installation rapide chez le client