EDGE-CP24-90
Panneau adaptateur EDGE™, MTP® 24 FO, monomode avec courbure améliorée (OS2)
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EDGE-CP24-90 |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre d'adaptateurs par panel | 2 |
| Nombre de fibres | 24 |
| Type de connecteur (arrière) | MTP® |
| Couleur de l'adaptateur arrière | Noir |
| Type d'adaptateur, niveau maître | MTP®/MPO |
| Couleur de l'adaptateur avant | Noir |
| Nombre d'adaptateurs | 2 |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Composite |
| Style d'adaptateur | Standard |
| Type d'adaptateur | MTP® |
Dimensions
| Hauteur | 9 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Poids | 3 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 72 kg |
| Hauteur du colis | 200 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 130 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Provide MTP connection points
Between trunks and harnesses or extender trunks
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Network upgrades
Facilitate simple upgrades to parallel optics
Packaging
Packaged in easy-open containers