EDGE™ Adapter Panel, MTP®
EDGE™ MTP® adapter panels provide a simple interface to mate MTP Connectors. This occurs when connecting MTP trunks to MTP extended trunks, MTP trunks to trunk harnesses and, in 40G multimode networks, connecting MTP trunks to 40G patch cords.
Catégorie de fibre
Nombre de fibres
Nombre d'adaptateurs par tiroir
Couleur du manchon de l'adaptateur
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-CP24-90 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 24 FO, monomode avec courbure améliorée (OS2) | |
| EDGE-CP24-E3 | EDGE™ Panel, 24 F, 2X MTP® Adapter Panel, shuttered, 50 µm multimode (OM4/OM3) | |
| EDGE-CP48-90 | EDGE™ Panel, 48 F, 4X MTP® Adapter Panel, shuttered, single-mode (OS2) | |
| EDGE-CP48-E3 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 48 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4) |