Câble de raccordement MTP® PRO à 12 fibres
Les jarretières EDGE™ MTP® PRO sont utilisées pour créer une connexion entre les cassettes pour traversées MTP, les modules de conversion et le matériel actif, fournissant généralement une connectivité au sein d’une baie ou de la rangée de baie. Ces câbles présentent un diamètre extérieur plus petit (2,0 mm) que les jarretières MPO traditionnelles à 12 fibres afin d’en améliorer l’accès, la manipulation, de réduire l’encombrement et d’augmenter la capacité de connexion.Les jarretières MTP 12 fibres EDGE ont la même taille de connecteur et la même empreinte de câble que les jarretières LC duplex utilisées aujourd’hui. Les avantages des solutions EDGE en termes de densité, de flux d’air et de gestion des câbles ont été préservés lors de la migration vers des débits de données plus élevés.Ces jarretières sont fabriquées à l’aide de la technologie Corning® CleanAdvantage™ et sont livrées avec des capuchons anti-poussière optimisés, ce qui élimine la nécessité d’un nettoyage et d’un contrôle avant la connexion initiale sur le terrain. Elles sont équipées de connecteurs push-pull MTP PRO, qui permettent de changer la polarité en une seule étape, avec code couleur, sans retirer aucune partie du connecteur. Le connecteur permet également de modifier la configuration des broches sur le terrain en toute sécurité et une identification facile des couleurs, tout en préservant l’intégrité du produit.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| J759312TEZ-NB003M | Jarretière MTP® 12 fibres, 50 µm multimode (OM3), MTP (sans broche) à MTP (avec broche), polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, LSZH, 3 m | |
| J939312TEZ-NB003M | Jarretière MTP® 12 fibres, 50 µm multimode (OM3), MTP (avec broche) à MTP (avec broche), polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, LSZH, 3 m | |
| J909012GEZ-NB003M | Jarretière MTP® 12 fibres, SMF-28® Ultra monomode (OS2), MTP (sans broche) à MTP (sans broche), polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, LSZH, 3 m | |
| J759312QEZ-NB003M | Jarretière MTP® 12 fibres, 50 µm multimode (OM4), MTP (sans broche) à MTP (avec broche), polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, LSZH, 3 m | |
| J757512TEZ-NB003M | Jarretière MTP® 12 fibres, 50 µm multimode (OM3), connecteur MTP (sans broche) vers connecteur MTP (sans broche),polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, 3 m | |
| J939312QEZ-NB003M | Jarretière MTP® 12 fibres, 50 µm multimode (OM4), MTP (avec broche) à MTP (avec broche), polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, LSZH, 3 m | |
| J757512QEZ-NB003M | Jarretière MTP® 12 fibres, 50 µm multimode (OM4), MTP (sans broche) à MTP (sans broche), LSZH, polarité TIA-568 Type-B, sans poignée de traction, 3 m | |
| J898912GEZ-NB003M | Jarretière MTP® 12 fibres, SMF-28® Ultra monomode (OS2), MTP (avec broches) à MTP (avec broches), polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, LSZH, 3 m |