F000301T1Z09002M
Basic 0,9 mm 1 fibre Pigtail Corning® ClearCurve® OM3, multimode, CPR Dca, LC UPC Simplex, 2 m
Spécifications générales
| Référence du produit | F000301T1Z09002M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) |
| Type d'assemblage de câble | Pigtail |
| Environnement | Intérieur |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP), In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), Bureau central |
| Type de câble | Serré |
Normes
| Normes de fibre | IEC 60793-2-10 A1-OM3 |
| Comportement au Feu | Dca |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Compatibilité | IEC 61754 |
Conditions externes
| Températures, installation | -20 °C - 70 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 70 °C |
| Plage de température, stockage | -20 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Turquoise |
| Polarité | Droit, TIA-568 Type-A |
| Fibres par port | 1 |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 0,9 mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 15 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 7,5 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | T |
| Code d'option de performance | 88 |
| Catégorie de fibre optique | OM3 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM3) |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
| Diamètre du cœur | 50 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
| Type de connecteur | Pas de connecteur |
| Type de boot | Simplex |
Specifications - Connector B
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,6 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Turquoise |
| Type de connecteur | LC UPC simplex |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Couleur Boîtier | Beige |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -40 dB |
Dimensions
| Longueur | 2 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Hauteur du colis | 190 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |