text.skipToContent text.skipToNavigation

Basic 0,9 mm 1 fibre Pigtail

Les pigtails sont utilisés pour les connexions non permanentes dans les panneaux de brassage, les équipements de transmission, etc. Les pigtails assemblés en usine permettent une terminaison de qualité d'un réseau.


Produits

Référence du produit Nom du produit
F000201G1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, Corning® SMF-28® Ultra, monomode, LC UPC Simplex, 2 m
F000201J1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve LBL, monomode, LC UPC Simplex, 2 m
F000201JCT09020M Pigtails fibre optique de base, LSZH™, 900 µm, Corning® ClearCurve® LBL, Single-mode, LC UPC Simplex, 20 m
F000201UCT09020M Pigtails fibre optique de base, LSZH™, 900 µm, Corning® ClearCurve® ZBL, Single-mode, LC UPC Simplex, 20 m
F000301Q1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve OM4, Multimode, LC UPC Simplex, 2 m
F000301Q1Z09002M-VI Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve OM4, Multimode, LC UPC Simplex, 2 m
F000301T1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve OM3, Multimode, LC UPC Simplex, 2 m
F000301V1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve OM5, Multimode, LC UPC Simplex, 2 m
F002201G1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, Corning® SMF-28® Ultra, monomode, LC APC Simplex, 2 m
F002201J1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve LBL, monomode, LC APC Simplex, 2 m
F003901Q1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve OM4, Multimode, SC UPC Simplex, 2 m
F003901Q1Z09002M-VI Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve OM4, Multimode, SC UPC Simplex, 2 m
F003901T1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve OM3, Multimode, SC UPC Simplex, 2 m
F003901V1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve OM5, Multimode, SC UPC Simplex, 2 m
F004401G1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, Corning® SMF-28® Ultra, monomode, SC APC Simplex, 2 m
F004401J1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve LBL, monomode, SC APC Simplex, 2 m
F004401JCT09020M Pigtails fibre optique de base, LSZH™, 900 µm, Corning® ClearCurve® LBL, Single-mode, SC APC Simplex, 20 m
F004401UCT09020M Pigtails fibre optique de base, LSZH™, 900 µm, Corning® ClearCurve® ZBL, Single-mode, SC APC Simplex, 20 m
F005801G1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, Corning® SMF-28® Ultra, monomode, SC UPC Simplex, 2 m
F005801J1Z09002M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, ClearCurve LBL, monomode, SC UPC Simplex, 2 m
F00LA01G1Z09001M Pigtails fibre optique de base, LSZH, 900 µm, Corning® SMF-28® Ultra, monomode, LSH APC, 1 m