text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS12-3C-P00RE

CCH - Module d'épissure avec pigtails  CCH - Module d'épissure avec pigtails

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CCH-CS12-3C-P00RE
Type de produit Matériel montable en baie
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble 250 µm
Type d'accès Accès frontal
Technologie Épissure par fusion
Type de montage Montage mural 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606,  Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Nombre de pigtails 12
Longueur du pigtail 2 m
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Configuration du connecteur SC
Polissage UPC
Type de boîtier CCH
Type de panneau ou de module CCH
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, monofibre
Nombre d'adaptateurs 12
Nombre de protecteurs d'épissure 12
Nombre de ports 12
Nombre d'adaptateurs par panel 6
Conception du câble
Nombre de fibres 12
Conception
Type d'adaptateur SC UPC simplex
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Dimensions
Hauteur 50 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,75 kg
Unités par livraison 1/1

Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire

Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)

Comprend tout ce qui est nécessaire pour convertir un boîtier CCH en vue d'un routage modulaire et/ou d'une épissure

Facilité de commande et d'installation sur le terrain

Capacité modulaire d'épissure

Gestion de toutes les épissures à l'intérieur du boîtier

Pigtails colorés en fibre 250 µm et panneaux adaptateurs correspondants
Facile à identifier et à préparer : 250 µm de couleur pour une épissure rapide et facile.

Cassette d'épissure préparée à l'avance

Gain de temps sur le terrain grâce à un produit prêt pour l'épissure

Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +65°C)

Utile et flexible