text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8® MTP® PRO Jumper

Ces cavaliers MTP sont construits à l'aide de connecteurs MTP PRO. MTP PRO permet un changement de polarité simple, en une seule étape, avec code couleur, sans retirer le boîtier du connecteur. Le connecteur permet également de modifier la configuration des broches sur le terrain en toute sécurité et d'identifier facilement les couleurs tout en préservant l'intégrité du produit.

Les cavaliers MTP EDGE8 sont fabriqués avec Corning® CleanAdvantage™ et expédiés avec des capuchons anti-poussière optimisés, ce qui élimine le besoin de nettoyage et d'analyse avant la connexion initiale sur le terrain.

Pour des conseils sur la polarité, reportez-vous à la note d'ingénierie des applications AEN156.

You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
JE6E608QEZ-NB003M Jarretière EDGE8® MTP®, 8 FO, 50 µm multimode (OM4), MTP (sans broche) à MTP (sans broche), LSZH, polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, 3 m
JE6E608TEZ-NB003M Jarretière EDGE8® MTP®, 8 FO, 50 µm multimode (OM3), MTP (sans broche) à MTP (sans broche), LSZH, polarité TIA-568 Type-B, sans poignée de traction, 3 m
JE8E808GEZ-NB003M Jarretière EDGE8® MTP®, 8 FO, 50 µm monomode (OS2) avec meilleure tolérance aux courbures, MTP (sans broche) à MTP (sans broche), LSZH, polarité TIA-568 Type-B, sans poignée de traction, 3 m