text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassette d'épissures Centrix® XL

La cassette d'épissure Centrix® XL fournit jusqu'à 48 ports LC ou 36 ports SC pour fibre simple. La cassette est chargée d'adaptateurs Duplex, de pigtails monofibre colorés et accepte les protecteurs d'épissure à sertir ou thermorétractables. Une poignée permet de protéger les ports fibre, d'organiser les cordons de brassage et d'étiqueter l'avant et le dessus de la cassette. La cassette peut être glissée dans les boîtiers Centrix XL et est sécurisée par un mécanisme de verrouillage. Le sens de guidage des cavaliers se trouve sur le côté gauche de la cassette, mais il peut être facilement modifié avec des accessoires situés sur le côté droit. Les couvercles supérieur et inférieur transparents et imperdables facilitent la manipulation et l'inspection visuelle ou le dépannage. Les multiples points d'entrée des tubes sur la cassette permettent un chargement flexible des tubes tampons et des fibres nues dans la cassette.

Nombre de ports
Type de pigtail 900 µm
Color Code Standards
Type de protection d'épissures

Produits

Référence du produit Nom du produit
CXLCPP36-3C-2RCV30 Centrix® XL Splice Cassettes, 36 raccords Duplex LC/UPC et 36 pigtails monomodes LC/UPC (OS2) Crimp, VDE, lot de 3
CXLCPP36-3C-2RHT30 Centrix® XL Splice Cassettes, 36 raccords Duplex LC/UPC et 36 pigtails monomodes LC/UPC (OS2) HS, Telcordia, lot de 3
CXLCPP36-6C-2RCV30 Centrix® XL Splice Cassettes, 36 raccords SC/APC et 36 pigtails monomodes SC/APC (OS2) Crimp, VDE, lot de 3
CXLCPP36-6C-2RHT30 Centrix® XL Splice Cassettes, 36 raccords SC/APC et 36 pigtails monomodes SC/APC (OS2) HS, Telcordia, lot de 3
CXLCPP48-A9-2RCV30 Centrix® XL Splice Cassettes, 24 raccords Duplex LC/UPC et 48 pigtails monomodes LC/UPC (OS2) Crimp, VDE, lot de 3
CXLCPP48-A9-2RHT30 Centrix® XL Splice Cassettes, 24 raccords Duplex LC/UPC et 48 pigtails monomodes LC/UPC (OS2) HS, Telcordia, lot de 3
CXLCPP48-B3-2RCV30 Centrix® XL Splice Cassettes, 24 raccords Duplex LC/APC et 48 pigtails monomodes LC/APC (OS2) Crimp, VDE, lot de 3
CXLCPP48-B3-2RHT30 Centrix® XL Splice Cassettes, 24 raccords Duplex LC/APC et 48 pigtails monomodes LC/APC (OS2) HS, Telcordia, lot de 3