J898912GEZ-NB003M
12-Fiber MTP® PRO Jumper SMF-28® Ultra monomode (OS2), MTP (avec broches) à MTP (avec broches), polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, LSZH, 3 m
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | J898912GEZ-NB003M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra |
Type de câble | Interconnecter |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -10 °C a 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Type de fibre | SMF-28® Ultra |
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum | 35 mm |
Résistance à la traction | 200 N |
Résistance à la compression (réversible) | 750 N/10 cm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 20 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique | < -20 dB |
Polissage | APC |
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Câble gainé résistant à la traction | 10 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 黑色/绿色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
Specifications - Connector B
反射,典型的 | < -20 dB |
研磨 | APC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
护套缆拉伸强度 | 10 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
键控(安全) | 没有 |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (femelle) |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Noir / vert |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Pulling Grip - Connector B
Résistance à la traction | 200 N |
Dimensions
Longueur | 3 m |
Diamètre extérieur | 2 mm |
Poids | 2 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 180 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 380 mm |
Câble à cable à Fibres Interconnecter
Améliore le flux d'air et réduit la congestion
MTP® PRO Connecteurs
Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation