Tiroir EDGE™
            Les cassettes EDGE™ comprennent une seule rangée d'adaptateurs MTP®. Les trunks de liaison backbone se connectent à l'arrière des adaptateurs. Les adaptateurs EDGE sont disponibles avec six adaptateurs de 12 fibres. Chacun comprend des adaptateurs translucides avec obturateurs, avec des adaptateurs translucides sur la face avant.
                                    Type d'adaptateur
                                    
                                    
                                        
                                            MTP
                                        
                                    
                                
                            
                                
                                    Couleur de l'arrière de l'adaptateur
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                
                                    Couleur du manchon de l'adaptateur
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                
                                    Catégorie de fibre
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                
                                    Couleur de l'adaptateur
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                        Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| EDGE-CP72-U1 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, monomode (OS2) | |
| EDGE-CP72-U3 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP72-U8 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4), violet |